Ten artykuł zostanie wycofany: 31 sty 2015
Rama montażowa 482,6 mm (19") do obudów TS, CS Basic i modułowych
Numer artykułu: DK 7856.725
Do rozbudowy przedniej i tylnej płaszczyzny 482,6 mm (19"), spawaną ramę montażową systemu 482,6 mm (19") można mocować na głębokość regulowaną w pełnym zakresie.
- Numer artykułu:
- DK 7856.725
- Opis produktu
- Rama montażowa spawana 482,6 mm (19") o regulowanej głębokości i służy do rozbudowywania przedniej i tylnej płaszczyzny 482,6 mm (19"). Z boku i z tyłu ramy montażowej znajdują się otwory profili szafowych TS, ułatwiające zamocowanie akcesoriów systemowych TS takich jak szyny wsporcze do kabli, kablowe wieszaki przelotowe, itd.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
- Jednostki wysokości
- 24 U
- Obciążalność
- Maks. do 10000 N statycznego ciężaru, przy równomiernym rozmieszczeniu obciążenia na dwóch ramach montażowych 482,6 mm (19") w wariancie całkowitej rozbudowy.
- Wskazówka
- Kombinacja ram montażowych 482,6 mm (19") z blachą wentylacyjną nie jest możliwa. W celu zapewnienia dobrego przewiewu zaleca się stosowanie dachu modułowego z wentylatorami.
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
Obudowa Basic CS
Obudowa modułowa CS
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1.200 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 10,246 kg
- Masa brutto
- 10,785 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177402393
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261