- Numer artykułu:
- DK 7827.554
- Opis produktu
- Do rozbudowy bocznej płaszczyzny 19″ z 42 U powierzchnią montażową oraz do dodatkowej integracji dalszych 12 U, które mogą zostać wbudowane w pozycji pionowej z boku. Dodatkowe boczne rozszerzenie dzieli się na 3 podporządkowane sobie płaszczyzny montażowe, każda z 4 U powierzchni. Rama zabudowy integrowana jest z przodu bądź z tyłu.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Wspornik narożny (ocynkowany)
Osłona boczna: lakierowana - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Łącznie z boczną osłoną montażową 12 U
- Jednostki wysokości
- 54 U
- Wymiary montażowe
- Installation depth for components: 482,6 mm
Szerokość montażowa komponentów: 19" - Additional vertical installation space U
- 12 U
- Uwaga dot. nr kat.
- Termin dostawy do uzgodnienia
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm - Opak.
- 1 zestaw
- Waga netto
- 8 kg
- Masa brutto
- 9 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177302594
- ECLASS 8.0
- 27189261