Rama wychylna, duża do VX, szerokości szaf 600, 800 i 1200 mm

Numer artykułu: VX 8619.023

Do montażu komponentów 482,6 mm (19").

Numer artykułu:
VX 8619.023
Wersja
Osłona jednostronna
Opis produktu
Do montażu komponentów 482,6 mm (19").
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ramy: ocynkowane
Osłona: lakierowana
Kolor
Osłona: RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z systemem zamykającym, zawiasami 130°
Materiał do przymocowania na zestawie do zabudowy
Wskazówki dotyczace montażu
W zależności od sytuacji rozbudowy mogą być potrzebne szyny systemowe chassis PS 23 x 64 mm
Wskazówka
Do unieruchomienia otwartej ramy uchylnej potrzebna jest blokada ramy wychylnej
Inne możliwości rozbudowy – patrz „Suplement techniczny”
Pasujący do
Szerokość: = 800 mm
Wysokość: ≥ 2.000 mm
Jednostki wysokości
40 U
Opak.
1 szt.
Waga netto
18,32 kg
Masa brutto
20 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177920385
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
Rama wychylna do VX, duża, Osłona jednostronna, do szer.: 800 mm, do min. wysokości szafy: 2000 mm, 40 U
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Load brochure
Karty produktów
Szczegóły techniczne