Ramy wychylne, duże, bez osłony do szaf TS, VX SE, o szerokości 600 mm i 1200 mm

Nr kat.: SR 2345700

Do szaf o szerokości 600 mm i 1200 mm, 22 – 45 U, bez osłony, do zabudowy komponentów systemu 482,6 mm (19").

Nr kat.:
SR 2345700
Opis produktu
Do montażu komponentów 482,6 mm (19˝).
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Z zamkiem dźwigienkowym i wkładką dwupiórkową
Materiał do przymocowania na zestawie do zabudowy
Wskazówki dotyczace montażu
W zależności od sytuacji rozbudowy mogą być potrzebne szyny systemowe chassis TS 23 x 73 mm lub TS 17 x 73 mm
Wskazówka
Inne możliwości rozbudowy – patrz „Suplement techniczny”
Pasujący do
Typ obudowy: TS
Szerokość: = 600 mm
= 1.200 mm
Wysokość: ≥ 2.200 mm
Jednostki wysokości
45 U
Pasuje do typu obudowy
TS
Opak.
1 szt.
Waga netto
13,303 kg
Masa brutto
14,003 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177021785
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
SR Rama wychylna, duża, bez osłony, do TS, VX SE, do szer.: 600/1200 mm, 45 U
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne