Ramy wychylne, duże, bez osłony do szaf TS, VX SE, o szerokości 600 mm i 1200 mm

Nr kat.: SR 2336700

Do szaf o szerokości 600 mm i 1200 mm, 22 – 45 U, bez osłony, do zabudowy komponentów systemu 482,6 mm (19").

Nr kat.:
SR 2336700
Opis produktu
Do montażu komponentów 482,6 mm (19˝).
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Z zamkiem dźwigienkowym i wkładką dwupiórkową
Materiał do przymocowania na zestawie do zabudowy
Wskazówki dotyczace montażu
W zależności od sytuacji rozbudowy mogą być potrzebne szyny systemowe chassis TS 23 x 73 mm lub TS 17 x 73 mm
Wskazówka
Inne możliwości rozbudowy – patrz „Suplement techniczny”
Pasujący do
Typ obudowy: TS
Szerokość: = 600 mm
= 1.200 mm
Wysokość: ≥ 1.800 mm
Jednostki wysokości
36 U
Pasuje do typu obudowy
TS
Opak.
1 szt.
Waga netto
11,939 kg
Masa brutto
12,567 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177021556
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
SR Rama wychylna, duża, bez osłony, do TS, VX SE, do szer.: 600/1200 mm, 36 U
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne