Kasety światłowodowe Network Cable Organizer

Numer artykułu: DK 7044.231

Kasety światłowodowe do Network Cable Organizer, do ochrony kabli światłowodowych.

Numer artykułu:
DK 7044.231
Opis produktu
Kasety światłowodowe do ramy montażowej Network Cable Organizer.
Korzyści
Zawsze odpowiednia długość: nadwyżki kabli – niezależnie od tego czy CAT 6 czy LWL – są po prostu wciągane przez mechanizm sprężynowy
Każdy kabel jest w 100% przetestowany i jest dostarczany wraz z odpowiednimi protokołem pomiarów
Bezpieczne blokowanie – każda kaseta kablowa posiada mechaniczne zabezpieczenie kabli
Materiał
Kasety: Stal nierdzewna, tworzywo sztuczne (POM)
Kolor
Kabla: turkusowy
Opak.
3 szt.
Waga netto
0,75 kg
Numer taryfy celnej
85389091
EAN
4028177917408
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189265
Opis produktu
DK Kaseta światłowodowa OM3 LC-SC do NCO, długość światłowodu: 1,6 m, kolor światłowodu: akwa
Dokumentacja
Instrukcja obsługi