Kanał rozrządowy do kabli, poziomy 482,6 mm (19")

Nr kat.: DK 7158100

Umożliwia łatwe prowadzenie osłoniętych kabli – również w dużej liczbie –w obrębie płaszczyzny montażowej 19", w celu ułatwienia czynności montażowych można szybko zdjąć przednią osłonę przez szybkozłącza.

Nr kat.:
DK 7158100
Opis produktu
Kanał umożliwia zakryte doprowadzenie kabla, również dużych ilości kabli, do komponentów wbudowanych na płaszczyźnie montażowej 19". Duże wycięcia zapewniają wygodne, przeciwzgięciowe doprowadzenie kabla do górnych i dolnych komponentów. W celu ułatwienia czynności montażowych, można szybko zdjąć przednią osłonę. Po wprowadzeniu kabli oraz zabezpieczeniu ich przy pomocy taśm rzepowych, kanał może zostać ponownie zamknięty.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Łącznie z 5 taśmami rzepowymi
Jednostki wysokości
2 U
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,7 kg
Masa brutto
1,762 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177500334
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis produktu
DK Kanał kablowy, 482,6 mm (19"), 2 U, poziomy