Panel rozrządowy z żebrami kablowymi for horizontal cable management

Numer artykułu: DK 7257.150

Do poziomego prowadzenia kabli Patch za pomocą żeber kablowych, umożliwia łatwą modyfikację i rozszerzanie okablowania poprzez otwór żeber kablowych.

Numer artykułu:
DK 7257.150
Opis produktu
Do poziomego rozrządu kabli patch z 5 żebrami kablowymi. Otwieranie poszczególnych żeber umożliwia wygodną modyfikację i rozszerzenie okablowania.
Materiał
Panel: blacha stalowa, lakierowana
Żebra kablowe: tworzywo sztuczne
Kolor
Panel: RAL 7035
Depth of bars
100 mm
Number bars per U
4
Wymiary
Szerokość: 482,6 mm
Jednostki wysokości
2 U
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,999 kg
Masa brutto
1 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177618718
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265