Do zabezpieczenia naciągu przy prowadzeniu kabli. Długość szyny wsporczej kabli dostosowana jest do szerokości płyty montażowej. Objęte zakresem dostawy kątowniki mocujące pozwalają na uzyskanie trzech różnych wariantów montażu na płycie montażowej.
- Nr kat.:
- CM 5001083
- Opis produktu
- Do zabezpieczenia naciągu przy prowadzeniu kabli. Długość szyny wsporczej kabli dostosowana jest do szerokości płyty montażowej. Objęte zakresem dostawy kątowniki mocujące pozwalają na uzyskanie trzech różnych wariantów montażu na płycie montażowej.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z dwoma kątownikami mocującymi i wkrętami montażowymi
- Możliwości montażu
- montaż prosty, z odstępem 23 mm do płyty montażowej
- montaż prosty, z odstępem 10 mm do płyty montażowej
- montaż nachylony do płyty montażowej
- Możliwości zabudowy cokołów VX
- W cokole o szerokości / głębokości 1200 mm przy montażu na elementach narożnych cokołu, w połączeniu z blachowkrętami z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym
- Możliwości zabudowy cokołów VX, stal nierdzewna
- W cokole o szerokości 1200 mm, w połączeniu ze śrubami z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym M6 i nakrętkami M6
- Pasujący do
- System cokołów VX
- System cokołów VX, stal nierdzewna
- Wymiary
- Długość: 1.099 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
VX SE
TP
Szerokość: = 1.200 mm - Pasuje do szerokości
- = 1 200 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,93 kg
- Masa brutto
- 1,14 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177502970
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
- CM Szyna wsporcza do kabli Profil C, do płyt montażowych do TS, VX E, TP, do szer.: 1200 mm