Wieszaki kątowe do szyn wsporczych do kabli

Nr kat.: SZ 2353.000

Do mocowania kabli na szynach wsporczych.

Nr kat.:
SZ 2353.000
Opis produktu
Do mocowania kabli na szynach wsporczych.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Łącznie z wkładką dociskową z tworzywa sztucznego
Min. średnica kabla
18 mm
Max. średnica kabla
22 mm
Opak.
25 szt.
Waga netto
1,25 kg
Masa brutto
1,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,1 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73182900
EAN
4028177021914
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
Opis produktu
Wieszak kątowy SZ, do szyn wsporczych do kabli, do kabli ø 18-22 mm
Dokumentacja
Info sheet