Wieszaki kątowe do szyn wsporczych do kabli

Numer artykułu: SZ 2350.000

Do mocowania kabli na szynach wsporczych.

Numer artykułu:
SZ 2350.000
Opis produktu
Do mocowania kabli na szynach wsporczych.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Łącznie z wkładką dociskową z tworzywa sztucznego
Min. średnica kabla
6 mm
Max. średnica kabla
12 mm
Opak.
25 szt.
Waga netto
1 kg
Masa brutto
1,043 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Numer taryfy celnej
73182900
EAN
4028177021853
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
Opis produktu
Wieszak kątowy SZ, do szyn wsporczych do kabli, do kabli ø 6-12 mm
Dokumentacja
Info sheet