- Nr kat.:
- DK 7072.100
- Opis produktu
- Do osłony ostro zakończonych wycięć. Chroni od zranień oraz przeciwdziała uszkodzeniom przewodów kablowych. Ochrona kantów nadaje się do materiałów o grubości ok. 1,0 – 2,0 mm i może być indywidualnie skracana.
- Materiał
- Tworzywo sztuczne PVC
- Kolor
- Czarny
- Długość
- 10 m
- Wymiary
- Szerokość: 6 mm
Wysokość: 11 mm
Długość: 10 m
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,41 kg
- Masa brutto
- 0,47 kg
- Numer taryfy celnej
- 39162000
- EAN
- 4028177246614
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Opis produktu
-
DK Ochrona krawędzi, dł.: 10 m, wydłużana, do grubości: 1,0 - 2,0 mm