- Nr kat.:
 
- SZ 2899400
 
- Opis produktu
 
- W celu przeprowadzenia kabla, przyciąć na odpowiednim poziomie. 
 
- Zastosowania
 
- Do grubości ścian od 1,5 do 4,5 mm 
 
- Materiał
 
- Dławik/osłona: elastomer termoplastyczny 
 
- Wymiary
 
- Gwint: M40 
 
- Do grubości ściany (maks.)
 
- 1,5 ‐ 4,5 mm 
 
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
 
- IP 54 przy dokładnym prowadzeniu kabli 
 
- Do kabli Ø
 
- 13 ‐ 34 mm 
 
- Opak.
 
- 20 szt. 
 
- Waga netto
 
- 0,14 kg
 
- Masa brutto
 
- 0,155 kg
 
- Numer taryfy celnej
 
- 39269097 
 
- EAN
 
- 4028177389632 
 
- ETIM 9
 
- EC000879 
 
- ETIM 8
 
- EC000879 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27069216 
 
- Opis produktu
 
- 
SZ Złączka stopniowa, do grubości ścian od 1,5 do 4,5 mm, do otworów M40, Zasięg uszczelnienia: 13-34 mm