Rama uszczelniająca do modułów uszczelniających

Nr kat.: SZ 2400910

Do wstępnie konfekcjonowanych kabli i przewodów z wtykami. Do zabudowy na 16- i 24-biegunowych otworach wtykowych w płytach modułowych do ściany działowej i metalowych płytach kołnierzowych.

Nr kat.:
SZ 2400910
Opis produktu
Do wstępnie konfekcjonowanych kabli i przewodów z wtykami. Do zabudowy na 16- i 24-biegunowych otworach wtykowych w płytach modułowych do ściany działowej i metalowych płytach kołnierzowych.
Korzyści
Pojedyncze kable mogą być doposażone, wymieniane także bez demontażu ramy uszczelniającej
Materiał
Ramy: poliamid
Uszczelnienie płaskie: CR
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wymagane wycięcie
16-bieg.
Number modules 20 x 20
8 szt.
Wymiary
Szerokość: 120 mm
Głębokość: 67 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 64
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,105 kg
Masa brutto
0,11 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177534667
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Opis produktu
SZ Rama uszczelniająca do modułów uszczelniających, do 16-biegunowego otworu wtykowego
Dokumentacja
Instrukcja obsługi