Kanał na kable do TX CableNet

Numer artykułu: TX 7888.310

Do umocowania oraz przeprowadzenia kabli w zastosowaniach sieciowych.

Numer artykułu:
TX 7888.310
Opis produktu
Do zorganizowanego układania dużych ilości kabli w szeregu szaf.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Możliwości montażu
Bezpośrednio przykręcane do szyn profilowych 482,6 mm (19")
Wymiary
Szerokość: 300 mm
Głębokość: 120 mm
Pasujący do
Typ obudowy: TX CableNet
Szerokość: = 800 mm
Wysokość: = 2.000 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
2 kg
Masa brutto
5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
19,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177964242
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Opis produktu
Kanał kablowy do TX CableNet, SxWxG: 300x2000x120 mm, RAL 9005, standard 50x50mm krata druciana ukształtowana w przekroju C, do organizowania dużych ilości okablowania w szafach szeregowych. Mocowanie za pomocą elementów zatrzaskowych.