Szyny typu kombi do VX, VX IT, TX CableNet

Numer artykułu: VX 5302.022

Połączenie szyny profilowej C do mocowania kabli za pomocą wieszaków kablowych oraz szyny prowadzącej kable z łebkami młoteczkowymi do prowadzenia przewodów. Przewody mogą zostać przymocowane do szyn wsporczych przy pomocy wieszaków kablowych, opasek kablowych bądź rzepowych.

Obejma kabli do szyny profilowej C, szyna typu kombi

Numer artykułu:
VX 5302.022
Opis produktu
Połączenie szyny profilowej C do mocowania kabli za pomocą wieszaków kablowych oraz szyny prowadzącej kable z łebkami młoteczkowymi do prowadzenia przewodów. Przewody mogą zostać przymocowane do szyn wsporczych przy pomocy wieszaków kablowych, opasek kablowych bądź rzepowych.
Korzyści
Możliwość montażu zarówno na zewnętrznej jak i na wewnętrznej stronie ramy szafy
Zastosowania
Do prowadzenia i zabezpieczenia przed naciągnięciem kabli poprowadzonych na stelażu ramowym VX
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Możliwości montażu
Przykręcanie bezpośrednio między pionowymi belkami ramy szafy
Pasujący do
Typ obudowy: VX
VX IT
TX CableNet
Szerokość: = 1.000 mm
Głębokość: = 1.000 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
1,72 kg
Masa brutto
2,62 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
9,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177952546
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis produktu
Szyna kombi do VX IT, do prowadzenia i zabezpieczenia przed naciągnięciem, kabli poprowadzonych na stelażu ramowym VX, do szerokości szafy: 1 000 mm, do głębokości szafy: 1 000 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi