Elastyczny profil zaciskowy

Numer artykułu: SZ 2573.000

Do uszczelniania wpustu kablowego pomiędzy blachami podłogowymi, szczególnie odpowiednie do identycznych przekrojów kabli.

Numer artykułu:
SZ 2573.000
Opis produktu
Do uszczelnienia prowadzenia kabli pomiędzy płytami podłogi. Zalecany szczególnie do identycznych przekrojów kabli.
Materiał
Pianka poliuretanowa
Przekrój: 30 x 30 mm
Długość
3 m
Pasujący do
Typ obudowy: VX
Typ obudowy: TS
Typ obudowy: TP
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55 przy fachowym montażu
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,11 kg
Masa brutto
0,133 kg
Numer taryfy celnej
40169997
EAN
4028177028234
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
SZ Elastyczny profil zaciskowy, dł.: 3000 mm