Blachy modułowe do TE

Nr kat.: TE 7526795

Za pomocą płyt modułowych można zmieniać budowę podłogi TE.

Nr kat.:
TE 7526795
Wersja
Blacha wyrównująca
Opis produktu
Za pomocą płyt modułowych można zmieniać budowę podłogi TE.
Zastosowania
Aby prawidłowo wybrać płyty podłogi należy uwzględnić:
Szerokość szafy minus 150 mm
Głębokość szafy minus 50 mm
Materiał
Blacha stalowa, ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Szerokość: 650 mm
Głębokość: 150 mm
Pasujący do
Typ obudowy: TE
Szerokość: 800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,1 kg
Masa brutto
1,26 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177551190
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
TE Blacha modułowa, Blacha wyrównująca, zamknięta, SxG: 650x150 mm, do szerokości szafy: 800 mm, blacha stalowa, ocynkowana
Dokumentacja
Info sheet