Blachy modułowe do TE

Nr kat.: TE 7526750

Za pomocą płyt modułowych można zmieniać budowę podłogi TE.

Nr kat.:
TE 7526750
Wersja
Blacha wyrównująca
Opis produktu
Za pomocą płyt modułowych można zmieniać budowę podłogi TE.
Zastosowania
Aby prawidłowo wybrać płyty podłogi należy uwzględnić:
Szerokość szafy minus 150 mm
Głębokość szafy minus 50 mm
Materiał
Blacha stalowa, ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Szerokość: 450 mm
Głębokość: 50 mm
Pasujący do
Typ obudowy: TE
Szerokość: 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,321 kg
Masa brutto
0,363 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177196537
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
TE Blacha modułowa, Blacha wyrównująca, pełna, SxG: 450x50 mm, do szerokości szafy: 600 mm, blacha stalowa, ocynkowana
Dokumentacja
Info sheet