Monitoring IT

Monitoring IT

Do wykonywania poleceń sterujących oraz do zasilania i regulacji odbiorników

Monitoring IT

CMC III Processing Units

Processing Unit jest jednostką centralną systemu monitorowania CMC III. Poza zintegrowanymi czujnikami można podłączyć do 32/4 czujników / jednostek przyłączeniowych CAN-Bus. Jednostki mogą być...

Monitoring IT

CMC III Power Units

Do pomiaru prądu/energii oraz włączania/wyłączania odbiorników, np. wentylatorów.

Monitoring IT

CMC III I/O Units

Monitorowanie maks. ośmiu wejść cyfrowych i sterowanie za pomocą maks. czterech wyjść przekaźnikowych.

Monitoring IT

Czujniki CMC III

Do monitorowania różnych parametrów w szafach lub pomieszczeniach.

Monitoring IT

CMC III CAN-Bus Sensor

Do podłączenia czujnika CMC-TC

Monitoring IT

Jednostka monitor-klawiatura z 17" wyświetlaczem TFT i złączem VGA/DVI

Jednostka klawiatury z monitorem 1U, wyświetlacz TFT 17", klawiatura w układzie angielskim lub niemieckim, z szynami teleskopowymi.