Wspornik ceownika do mocowania na profilu poziomym

Numer artykułu: TS 7091.100

Do szybkiego mocowania szyn profilowych C.

Numer artykułu:
TS 7091.100
Opis produktu
Do szybkiego mocowania na poziomym profilu szaf lub do kaskadowego prowadzenia kabli między dwoma poziomymi płytami systemowymi lub montażowymi chassis.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Kątownik montażowy, lewy
Kątownik montażowy, prawy
Wraz z zestawem montażowym
Możliwości montażu
Na poziomym profilu szafy TS
Na poziomym profilu szafy VX SE na dole
Na poziomym profilu szafy VX SE na górze, w głębokości
w szafach i szynach z systemem otworów prostokątnych 12,5 x 10,5 mm
Na pionowym profilu szafy TS, VX SE poprzez szynę adaptera do kompatybilności VX
Wskazówki dotyczace montażu
Do zamocowania szyny profilowej C potrzebne są dwa kątowniki montażowe
Pasuje do typu obudowy
TS
TS IT
SE
Opak.
8 szt.
Waga netto
0,32 kg
Masa brutto
0,346 kg
Numer taryfy celnej
73182900
EAN
4028177802032
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
TS Fixing element C-profile rail, For TS rail horizontal