- Numer artykułu:
- TS 4199.000
- Opis produktu
- Do uniwersalnego mocowania profili C, nośnych lub szyn prowadzących kable (profil kątowy). Bocznie do uchwycenia szyn lub rolek kształtujących kable (Ø 20 mm). Punkty mocowania z gwintem M8.
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Zakres dostawy
- 1 szt. = 1 element mocujący lub dystansowy, 2 śruby M8 x 16 mm, 2 podkładki sprężynowe, 2 nakrętki klatkowe M8, 2 blachowkręty
- Możliwości montażu
- Na poziomym i pionowym profilu szafy VX
- Do szyny chassis systemowej do wewnętrznej płaszczyzny montażowej
- Na pionowym profilu szafy TS, VX SE poprzez nakrętkę zatrzaskową 8800.806 lub szynę adaptera do kompatybilności VX
- Na poziomym profilu szafy TS
- Na poziomym profilu szafy VX SE na dole
- Na poziomym profilu szafy VX SE na górze, w głębokości
- W szafach i szynach z systemem otworów prostokątnych 12,5 x 11 mm
- Wskazówka
- W VX SE na profilu szafy w połączeniu z szyną adapterową VX
- Pasuje do typu obudowy
- VX
- TS
- VX SE
- Opak.
- 6 szt.
- Waga netto
- 1,02 kg
- Masa brutto
- 1,107 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177093737
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
-
TS Element mocujący lub dystansowy