Element mocujący kombi PS

Nr kat.: SZ 4183000

Do mocowania szyn montażowych chassis 23 x 73 mm lub szyn montażowych 23 x 23 mm.

Nr kat.:
SZ 4183000
Opis produktu
Do mocowania szyn montażowych chassis 23 x 73 mm lub szyn montażowych 23 x 23 mm.
Materiał
Cynkowy odlew ciśnieniowy
Zakres dostawy
1 kpl. = 1 kombinowany element mocujący, 2 śruby z łbem stożkowym płaskim, 2 podkładki ząbkowane
Możliwości montażu
Na pionowym profilu szafy TS, VX SE poprzez nakrętkę zatrzaskową TS 8800.806 lub szynę adaptera do kompatybilności VX
Na poziomym profilu szafy TS
Na poziomym profilu szafy VX SE na dole
Na poziomym profilu szafy VX SE na górze, w głębokości
w szafach i szynach z systemem otworów prostokątnych 12,5 x 10,5 mm
Pasuje do typu obudowy
TS
VX SE
Opak.
24 szt.
Waga netto
1,896 kg
Masa brutto
2,087 kg
Numer taryfy celnej
79070000
EAN
4028177093386
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
SZ Element mocujący kombi, do mocowania szyn chassis PS 23x73 mm/ szyn montażowych PS 23x23 mm, poprzez szynę adaptera do kompatybilności PS