- Numer artykułu:
- SZ 2486.600
- Wersja
- Blachowkręty z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym
- Opis produktu
- Blachowkręty z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym do optymalnego przeniesienia momentu obrotowego, przedłużenia trwałości narzędzia i większego bezpieczeństwa połączeń skręcanych przy dociąganiu.
- Zastosowania
- Do okrągłych otworów Ø 4,5 lub 4,7 mm w profilu szafy, szynach montażowych i szynach chassis
- Wymiary
- Gwint: 5,5
Długość gwintu: 13 mm - Gwint
- 5,5
- Opak.
- 300 szt.
- Waga netto
- 0,9 kg
- Masa brutto
- 1,08 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177919273
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110112
- Opis produktu
- VX Blachowkręt z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym, do blachy stalowej, rozmiar: 5,5x13 mm, TX30
Blachowkręty z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym
Numer artykułu: SZ 2486.600
Blachowkręty z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym do optymalnego przeniesienia momentu obrotowego, przedłużenia trwałości narzędzia i większego bezpieczeństwa połączeń skręcanych przy dociąganiu.