Nakrętki wciskane M6 do KS

Numer artykułu: KS 1482.000

Do kompaktowych szaf sterowniczych KS. Do mocowania akcesoriów poprzez umieszczenie nakrętek w istniejących już otworach montażowych w drzwiach i w tylnej ścianie obudowy. Długość gwintu 8 mm.

Numer artykułu:
KS 1482.000
Opis produktu
Do mocowania akcesoriów poprzez umieszczenie nakrętek w istniejących już otworach montażowych w drzwiach i w tylnej ścianie obudowy.
Wymiary
Gwint: M6
Długość gwintu: 8 mm
Gwint
M6
Opak.
20 szt.
Waga netto
0,02 kg
Masa brutto
0,062 kg
Numer taryfy celnej
73181692
EAN
4028177007178
ETIM 9
EC002343
ETIM 8
EC002343
ECLASS 8.0
23110902
Opis produktu
KS Wkładka gwintowana do KS, do gwintu M6
Dokumentacja
Info sheet