Nakrętka klatkowa

Nr kat.: TS 4166000

Przeznaczone do stosowania w szafach i szynach z systemem otworów kwadratowych 12,5 x 10,5 mm, ze sprężyną naciskową ułatwiającą wprowadzenie, w celu bezpiecznego połączenia mechanicznego i elektrycznego w otworach systemowych.

Nr kat.:
TS 4166000
Opis produktu
Zastosowana jako pomoc przy wprowadzaniu sprężyny dociskowej zapewnia bezpieczne, mechaniczne i elektryczne połączenie z otworami systemowymi.
Możliwości montażu
Na pionowym profilu szafy TS, VX SE poprzez szynę adaptera do kompatybilności VX
Na poziomym profilu szafy TS
Na poziomym profilu szafy VX SE na dole
Na poziomym profilu szafy VX SE na górze, w głębokości
Do szyn montażowych 23 x 23 mm
Do szyn montażowych chassis 23 x 73 mm
Do szyn montażowych chassis 45 x 88 mm
Do szyny systemowej chassis 23 x 73 mm
w szafach i szynach z systemem otworów prostokątnych 12,5 x 10,5 mm
Wymiary
Gwint: M5
Gwint
M5
Opak.
50 szt.
Waga netto
0,4 kg
Masa brutto
0,474 kg
Numer taryfy celnej
73181692
EAN
4028177641815
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Opis produktu
TS Nakrętka klatkowa, do gwintu M5, do mocowania zaciskowego i wsuwania z boku