- Numer artykułu:
- SM 6450.020
- Wersja
- bez ekranu dotykowego
- Opis produktu
- Warianty wbudowania dla powierzchni i obudów obsługi.
- Korzyści
- Wysoka jakość w wykonaniu przemysłowym
- Niższy koszt montażu dzięki zintegrowanej ramie frontowej
- Dodatkowa wentylacja nie jest wymagana
- Bardzo mała głębokość zabudowy (45 mm)
- Materiał
- Rama przednia: aluminium
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Uszczelka
Nakrętki sześciokątne (do wbudowania w powierzchnie)
Kabel VGA
Sworzeń gwintowany M5, do montażu z tyłu
Warianty dotykowe dodatkowo z wbudowanym kablem przyłączeniowym i napędem dysków CD-ROM
Z przeciwodblaskową szybą ze szkła ochronnego.
- Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
Wysokość: 354,8 mm
- Interfejsy
- VGA (D-SUB HD 15-pin)
- DVI-D
- Zakres temperatury pracy
- 0 °C...50 °C
- Temperatura składowania
- -30 °C...85 °C
- Uwaga dot. nr kat.
- Możliwe inne wersje jak rezystancyjny ekran dotykowy z interfejsem szeregowym lub USB.
- Jasność wyświetlacza
- 350 cd/m²
- Kontrast
- 1000 : 1
- Przekątna
- 17"
- Czas pracy
- > 50 000 h
- On Screen Display (OSD)
- Przyciski obsługi z tyłu
- Reading angle left/right
- 85 °
- Rozdzielczość ekranu
- 1280 x 1024 pikseli
- Moc znamionowa Pel
- przy DC: 20 W
- H-Sync. (min./maks.)
- 31,4 ‐ 80 kHz
- V-Sync. (min./maks.)
- 60 ‐ 75 Hz
- Ilość kolorów
- 16,7
- Sterownik rozdzielczości
- VGA
- SVGA
- XGA
- SXGA
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 6,897 kg
- Masa brutto
- 7,26 kg
- Numer taryfy celnej
- 85286200
- EAN
- 4028177442429
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Opis produktu
-
SM Monitor TFT, warianty wbudowania dla powierzchni i obudów obsługi, SxW: 482,6x354,8 mm, 17", VGA, DVI-D, Aluminium, pokrywane proszkowo