Zestaw uchwytów

Numer artykułu: CP 6375.010

Zabudowa w elementach narożnych.

Numer artykułu:
CP 6375.010
Wersja
Do montażu poziomego
Opis produktu
Zabudowa w elementach narożnych.
Materiał
Rura uchwytu: aluminium
Mocowanie uchwytu: cynkowy odlew ciśnieniowy
Osłony: poliamid
Powierzchnia
Rura uchwytu: naturalnie anodowana
Mocowanie uchwytu: pokrywane proszkowo z zewnątrz
Kolor
Mocowanie uchwytu: RAL 7024
Osłony: podobne do RAL 7024
Zakres dostawy
Rura uchwytowa, Ø 20 mm
2 mocowania uchwytu
2 osłony
Zestaw montażowy
Wskazówka
W razie potrzeby można zmniejszyć wymiar przez skrócenie rury uchwytu
Montaż w obudowach o głębokości wbudowania 74 mm, ale nie po tej samej stronie co przyłącze ramienia nośnego
Pasuje do panelu przedniego o szerokości
482,6 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,54 kg
Masa brutto
0,596 kg
Numer taryfy celnej
76169990
EAN
4028177483200
ETIM 9
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Opis produktu
CP Zestaw uchwytów, do panelu Comfort