Szyna systemowa chassis 18 x 64 mm do VX

Nr kat.: VX 8617020

Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy na zewnętrznej płaszczyźnie montażowej.

Nr kat.:
VX 8617020
Opis produktu
Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy na zewnętrznej płaszczyźnie montażowej.
Korzyści
Wystarczy wsunąć od zewnątrz w otwory systemowe i przykręcić
Otwory systemowe ze wszystkich czterech stron
Przy już zmontowanych szafach szeregowych, montaż szyny systemowej chassis może odbywać się także od strony wewnętrznej szafy
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Możliwości montażu
Na zewnętrznej płaszczyźnie montażowej na profilu szafy
Na zewnętrznej płaszczyźnie montażowej między dwoma szynami systemowymi chassis 23 x 64 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX
Pasuje do szerokości/głębokości: 500 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
2 kg
Masa brutto
2,075 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177829053
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
Szyna systemowa chassis 18 x 64 mm do VX, do zewnętrznej płaszczyzny montażu, do szer./gł.: 500 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Load brochure