- Numer artykułu:
- CM 5001.370
- Opis produktu
- Do montażu w głębokości obudowy w istniejących sworzniach gwintowanych, bez obróbki mechanicznej. Systemem otworów po obu stronach. Tworzy dodatkowe możliwości zabudowy.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: TP
Głębokość: = 400 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1 kg
- Masa brutto
- 1,075 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 4,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177620599
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
-
CM Szyna zabudowy podłogowej do TP, do gł. 400 mm