Szyna nośna TH 35/7,5 zgodnie z PN-EN 60 715

Numer artykułu: SZ 2314.000

Długość dopasowana do szerokości obudowy.

Numer artykułu:
SZ 2314.000
Wersja
TH 35/7,5
Opis produktu
Długość dopasowana do szerokości obudowy.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Długość szyny nośnej
137 mm
Pasujący do
Typ obudowy: AX
KX
AE
KL
KL-HD
Szerokość: = 150 mm
Opak.
10 szt.
Waga netto
0,41 kg
Masa brutto
0,436 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177021006
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
SZ Szyna nośna TH 35/7,5 zgodna z PN-EN 60 715, do szer.: 150 mm, dł.: 137 mm
Dokumentacja
Safety instructions