- Numer artykułu:
- SZ 4934.000
- Opis produktu
- Do zatrzaskowego instalowania zacisków lub innych komponentów w technice zaczepowej wg EN 60 715.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Długość szyny nośnej
- 555 mm
- AX base/plinth installation options
- In base/plinth width 600 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
Szerokość: = 600 mm
Głębokość: = 600 mm
- Pasujący do
- System cokołów AX
- Opak.
- 6 szt.
- Waga netto
- 1,74 kg
- Masa brutto
- 1,98 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 7,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177114395
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Opis produktu
-
SZ Szyna nośna TH 35/15 zgodna z PN-EN 60 715, do TS, SE, do szer./gł.: 600 mm, dł.: 555 mm