Szyna systemowa chassis PS 23 x 73 mm do TS, VX SE

Nr kat.: SZ 4370.000

Do bezpośredniego montażu na poziomych profilach szaf TS. Na pionowych profilach szaf TS możliwe tylko za pomocą adapterów. Wystarczy wsunąć do układu otworów TS, zawiesić i zabezpieczyć.

Nr kat.:
SZ 4370.000
Opis produktu
Zmiennie z 5 rzędami otworów do uniwersalnego poziomu zabudowy lub montażu częściowego. Wsunąć do układu otworów, zawiesić i zabezpieczyć.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz ze śrubami mocującymi
Możliwości montażu
Na pionowym profilu szafy TS, VX SE poprzez szynę adaptera do kompatybilności VX
Na poziomym profilu szafy TS
Na poziomym profilu szafy VX SE na dole
Na poziomym profilu szafy VX SE na górze, w szerokości
Pasujący do
Typ obudowy: ES 5000
Obudowa modułowa CS
TP Pulpit uniwersalny
Głębokość: = 500 mm
Opak.
4 szt.
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Karty produktów
Technical Data sheet