Szyna montażowa TS 18 x 38 mm

Nr kat.: TS 8612280

Do montażu na pionowym profilu szafy TS zewnętrznej płaszczyzny montażowej, na poziomym profilu szafy TS oraz na szynie rozbudowy podłogowej do CM.

Nr kat.:
TS 8612280
Opis produktu
Po prostu wsunąć i zabezpieczyć śrubą. Dzięki technice zawieszania montaż i demontaż są bardzo łatwe. Zabezpieczenie jest konieczne tylko po jednej stronie, w razie potrzeby można wykonać po obu stronach.
Materiał
Blacha stalowa
Zakres dostawy
Wraz ze śrubami mocującymi
Możliwości montażu
Na pionowym profilu szafy TS, VX SE przy zewnętrznej płaszczyźnie montażowej
Na poziomym profilu szafy TS, VX SE
na szynie rozbudowy podłogowej do TP
Wskazówka
Przy szafach z płytą montażową 2 szyny montażowe znajdują się już w dostawie.
Pasujący do
Pasuje do szerokości/głębokości: 800 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
3,496 kg
Masa brutto
3,695 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177213111
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
TS Szyna montażowa 18 x 38 mm, do szer./gł.: 800 mm
Karty produktów
Szczegóły techniczne