- Nr kat.:
- TS 8612260
- Opis produktu
- Po prostu wsunąć i zabezpieczyć śrubą. Dzięki technice zawieszania montaż i demontaż są bardzo łatwe. Zabezpieczenie jest konieczne tylko po jednej stronie, w razie potrzeby można wykonać po obu stronach.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Zakres dostawy
- Wraz ze śrubami mocującymi
- Możliwości montażu
- Na pionowym profilu szafy TS, VX SE przy zewnętrznej płaszczyźnie montażowej
- Na poziomym profilu szafy TS, VX SE
- na szynie rozbudowy podłogowej do TP
- Wskazówka
- Przy szafach z płytą montażową 2 szyny montażowe znajdują się już w dostawie.
- Pasujący do
- Pasuje do szerokości/głębokości: 600 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 2,5 kg
- Masa brutto
- 2,669 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177213104
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
-
TS Szyna montażowa 18 x 38 mm, do szer./gł.: 600 mm