Szyna uchwytowa wsuwana do TS, CM, PC, TP

Numer artykułu: TS 8612.200

Do zamocowania małej płyty montażowej, gdy ze względu na łącznik płyt montażowych lub podobny element nie ma możliwości pionowego montażu szyny chassis lub innych podzespołów w głębi.

Numer artykułu:
TS 8612.200
Opis produktu
Pasujące do: montażu za polem montażu, mała, od szafy PC, montażu na pionowym profilu szafy TS, montażu w CM i TP na szynie do zabudowy wnętrza. Zintegrowane otwory podziałki 25 mm do mocowania: płyty montażowej, małej, szyny montażowej chassis PS poprzez kombinowane elementy mocujące PS jako drugą płaszczyznę montażową, gdy ze względu na wstawkę płyt montażowych i kanał kablowy, nie można zainstalować na głębokości żadnych szyn chassis lub innych podzespołów.
Materiał
Blacha stalowa, 2,0 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Obciążalność (statyczna)
15 kg
Opak.
1 zestaw
Waga netto
0,85 kg
Masa brutto
0,926 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177370593
ECLASS 8.0
27189261