Ten artykuł zostanie wycofany: 30 gru 2024
- Nr kat.:
- CM 5001.075
- Opis produktu
- Do zredukowania drgań płyty montażowej.
- Zastosowania
- W transporcie z ciężką zabudową
- Przy zastosowaniach dynamicznych, kiedy należy zastosować bezpośrednie połączenie do ściany/konstrukcji nośnej (np. w szafach znajdujących się w ruchu np w systemach dźwigowych)
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Po prostu zainstalować w istniejących otworach płyty montażowej.
- Mocowanie ścienne od wewnątrz: Bezpośrednio kątownikiem i obudową do ściany/konstrukcji nośnej.
- Mocowanie ścienne od zewnątrz: Śruby np. do uchwytu mocowania ściennego mogą zostać wkręcone w blaszaną nakrętkę od zewnątrz.
- Wskazówka
- Sprawdzone w odniesieniu do PN-EN 60 721 stopień przenikliwości 3M4, z ciężarem 150 kg rozłożonym równomiernie na płycie montażowej.
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,45 kg
- Masa brutto
- 0,456 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177541979
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- CM Mocowanie płyt montażowych, do pulpitów stojących, części dolnych pulpitu TP
- Dokumentacja
- Info sheet