Płyty montażu częściowego do VX, VX SE, PC, IW

Numer artykułu: VX 8617.550

Do mocowania dodatkowych komponentów w szafie sterowniczej. Płyty montażu częściowego mają bardzo elastyczne wykorzystanie i stanowią platformę do najróżniejszych zastosowań

Numer artykułu:
VX 8617.550
Opis produktu
Do mocowania dodatkowych komponentów w szafie sterowniczej. Płyty montażu częściowego mają bardzo elastyczne wykorzystanie i stanowią platformę do najróżniejszych zastosowań.
Materiał
Blacha stalowa, 2,5 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasuje do drzwi o szerokości
600 mm
Możliwości montażu
Instalacja może się odbywać do wyboru jako pionowa powierzchnia montażowa lub jako płasko leżąca, pozioma podłoga
Mocowanie wykonuje się bezpośrednio do profilu szafy
W pozycji wysuniętej mocowanie wykonuje się przez szynę systemową chassis na dowolnej płaszczyźnie montażowej w szafie
W przypadku na wielu poziomach jeden za drugim, aby umożliwić szybki dostęp do poziomów znajdujących się w głębi szafy, można zastosować zawiasy przy płytach montazu częściowego.
W VX SE na profilu szafy w połączeniu z szyną adapterową VX
Wskazówka
Do montażu w VX SE, PC, IW jest potrzebna dodatkowo szyna adapterowa VX
Wymiary
Szerokość: 500 mm
Głębokość: 775 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX
VX SE
PC
Szerokość: = 600 mm
Głębokość: = 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
9,54 kg
Masa brutto
9,84 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
37,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177919402
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Opis produktu
Płyta montażu częściowego do VX, wymiary: 500x775 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Load brochure
Karty produktów
Szczegóły techniczne