Płyta montażu częściowego do VX, VX SE

Numer artykułu: VX 8617.664

Do mocowania dodatkowych komponentów w szafie sterowniczej. Płyty montażu częściowego mają bardzo elastyczne wykorzystanie i stanowią platformę do najróżniejszych zastosowań.

Numer artykułu:
VX 8617.664
Opis produktu
Do mocowania dodatkowych komponentów w szafie sterowniczej. Płyty montażu częściowego mają bardzo elastyczne wykorzystanie i stanowią platformę do najróżniejszych zastosowań.
Korzyści
Do indywidualnej zabudowy wnętrza można wykorzystać dodatkowe otwory systemowe na krawędziach.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Możliwości montażu
Mocowanie wykonuje się bezpośrednio do profilu szafy
Wskazówka
W VX SE na profilu szafy w połączeniu z szyną adapterową VX
Wymiary
Szerokość: 738 mm
Wysokość: 398 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX
VX SE
Pasuje do szerokości/głębokości: 800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,8 kg
Masa brutto
3,92 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177947160
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Opis produktu
Płyta montażu częściowego do VX, wymiary: 800x400 mm
Dokumentacja
Info sheet
Load brochure