Wyłącznik drzwiowy do lampy systemowej LED

Numer artykułu: SZ 2500.460

Do szybkiego i łatwego podłączenia lampy systemowej LED.

Numer artykułu:
SZ 2500.460
Wersja
z przewodem przyłączeniowym
Opis produktu
Do szybkiego i łatwego podłączenia lampy systemowej LED.
Kolor
Czarny
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Przekrój
0,75 mm²
Długość
800 mm
AWG
AWG 18
Wymiary
Szerokość: 31 mm
Wysokość: 78 mm
Głębokość: 30 mm
Długość: 800 mm
Przyłącze elektryczne
2,5 A
Napięcie znamionowe robocze
230 V (AC)
24 V (DC)
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,09 kg
Masa brutto
0,108 kg
Numer taryfy celnej
85365019
EAN
4028177809178
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Opis produktu
SZ Wyłącznik drzwiowy, z przewodem przyłączeniowym, dł.: 800 mm, czarny
Atesty
CQC
CQC-CCC
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Graphics