Przewód przyłączeniowy

Numer artykułu: SZ 4315.400

Do zasilania lub okablowania przelotowego.

Numer artykułu:
SZ 4315.400
Wersja
Okablowanie w szeregu/zasilanie poprzez element przyłączeniowy SZ 2507.500 (z gniazdem i wtykiem)
Długość
600 mm
Wymiary
Długość: 600 mm
Opak.
5 szt.
Waga netto
0,39 kg
Masa brutto
0,449 kg
Numer taryfy celnej
85444290
EAN
4028177152878
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Opis produktu
SZ Przewód przyłączeniowy połączeń pośrednich/zasilanie poprzez element przyłączeniowy SZ 2507.500,, z gniazdem i wtykiem, dł. 600 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności UK