Akcesoria przyłączeniowe do lampy systemowej LED Kompakt

Numer artykułu: SZ 4315.810

Z przewodem przyłączeniowym LED lub przewodem łączącym LED.

Numer artykułu:
SZ 4315.810
Wersja
Wyłącznik pozycji drzwi z przewodem przyłączeniowym LED (otwarty koniec/końcówka kabla)
Długość
3 000 mm
Pasuje do nr kat.
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
Wymiary
Długość: 3.000 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,19 kg
Masa brutto
0,201 kg
Numer taryfy celnej
85365019
EAN
4028177630161
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Opis produktu
SZ Wyłącznik drzwiowy, do lampy systemowej LED Kompakt, dł.: 3000 mm, z przewodem przyłączeniowym LED
Dokumentacja
Info sheet