Lampa systemowa LED

Nr kat.: SZ 2500220

Lampa systemowa LED - pierwsza lampa opracowana specjalnie do szaf sterowniczych! Innowacyjna technologia LED zapewniająca więcej światła pod każdym kątem.

Nr kat.:
SZ 2500220
Wersja
bez gniazdka
Korzyści
Optymalne oświetlenie w całej szafie sterowniczej
Do wyboru wersje z mocowaniem zatrzaskowym, przykręcanym i magnetycznym
Odpowiednie wyposażenie do każdego zastosowania
Wersja
Możliwość obrotu złącza wtykowego o 90°
Regulacja rozkładu oświetlenia
Materiał
Korpus lampy: aluminium ciągnione i prasowane
Osłona lampy: poliwęglan
Zaślepki lampy: PC-ABS
Kolor
Obudowa: RAL 7016
Zakres dostawy
Wraz ze śrubami mocującymi
Moc znamionowa
11 W
Możliwości przyłączenia
Zasilanie, 2-bieg.
Okablowanie w szeregu, 2-bieg.
Wyłącznik pozycyjny drzwi
Klasa ochrony
III (SELV)
Rodzaj montażu oświetlenia
Wkręcana
Mocowanie na zatrzaski
Mocowanie na magnesy (akcesoria)
Możliwości montażu
Bezpośrednio do profilu szafy z siatką wymiarową 25 mm
Strumień światła
900 lm
Kolor światła
4.000 K (neutralny biały)
Wskazówka
Akcesoria przyłączeniowe są zamawiane osobno
Wymiary
Szerokość: 437 mm
Wysokość: 75 mm
Głębokość: 23 mm
Zakres temperatury pracy
-20 °C...55 °C
Napięcie znamionowe robocze
24 V (DC)
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 20
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,394 kg
Masa brutto
0,54 kg
Numer taryfy celnej
94054990
EAN
4028177806979
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Opis produktu
SZ Lampa systemowa LED, 900 lumenów, dł.: 437 mm, 24 V DC
Atesty
CQC
ENEC
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Dalsze informacje
Energy efficiency label
Instrukcja obsługi
Safety instructions