Lampa systemowa LED

Numer artykułu: SZ 2500.100

Lampa systemowa LED - pierwsza lampa opracowana specjalnie do szaf sterowniczych! Innowacyjna technologia LED zapewniająca więcej światła pod każdym kątem.

Numer artykułu:
SZ 2500.100
Wersja
bez gniazdka
Korzyści
Optymalne oświetlenie w całej szafie sterowniczej
Do wyboru wersje z mocowaniem zatrzaskowym, przykręcanym i magnetycznym
Odpowiednie wyposażenie do każdego zastosowania
Wersja
bez gniazdka
Materiał
Korpus lampy: aluminium ciągnione i prasowane
Osłona lampy: poliwęglan
Zaślepki lampy: PC-ABS
Kolor
Obudowa: RAL 7016
Zakres dostawy
Wraz ze śrubami mocującymi
Moc znamionowa
5 W
Możliwości przyłączenia
Zasilanie, 2-bieg.
Okablowanie w szeregu, 2-bieg.
Wyłącznik pozycyjny drzwi
Klasa ochrony
II (z izolacją ochronną)
Rodzaj montażu oświetlenia
Wkręcana
Mocowanie na zatrzaski
Mocowanie na magnesy (akcesoria)
Możliwości montażu
Do montażu w kompaktowych obudowach sterowniczych AX potrzebna jest szyna do zabudowy wewnętrznej AX oraz kątownik montażowy
Strumień światła
400 lm
Kolor światła
4.000 K (neutralny biały)
Wskazówka
Akcesoria przyłączeniowe są zamawiane osobno
Wymiary
Szerokość: 262 mm
Wysokość: 55 mm
Głębokość: 23 mm
Zakres temperatury pracy
-20 °C...55 °C
Napięcie znamionowe robocze
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 20
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,213 kg
Masa brutto
0,28 kg
Numer taryfy celnej
94054990
EAN
4028177806931
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Opis produktu
SZ Lampa systemowa LED, 400 lumenów, dł.: 262 mm, 100-230 V
Atesty
ENEC
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Dalsze informacje
Energy efficiency label
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne