Lampa kompaktowa

Nr kat.: SZ 4140020

Lampa kompaktowa - pozwalająca oszczędzić miejsce, smukła lampa do zastosowań w szafach sterowniczych

Nr kat.:
SZ 4140020
Korzyści
Węższa: ok. 50% mniejsza wysokość i głębokość i tym samym ok. 75% mniejsza objętość w porównaniu do zwykłych lamp
Szybsza: Uniwersalne szybkie mocowanie do otworów TS za pomocą zatrzasków, śrub lub silnych magnesów (opcjonalnie). Po prostu wsunąć z boku lub z tyłu,zamontować i gotowe
Przyłącze przełącznika pozycji drzwi możliwe przez 2-biegunowy łącznik wtykowy.
Przezroczysta osłona elementów oświetleniowych z rowkami od wewnątrz
Kolor
podobny do RAL 7035
Zakres dostawy
Kompaktowa oprawa oświetleniowa z zatrzaskowymi i śrubowymi zestawami mocowania
Elementy oświetleniowe
Osłona elementów oświetleniowych
Przewód przyłączeniowy
Wraz z zestawem montażowym
Moc znamionowa
14 W
Długość kabla przyłączeniowego
3 m
Mounting distance screws
725 mm
Ballast
EVG szerokiego zakresu napięć zasilania
Możliwości przyłączenia
Zintegrowany przewód przyłączeniowy z otwartym końcem
Wyłącznik pozycyjny drzwi
Elementy oświetleniowe
Świetlówka T5
Klasa ochrony
II (z izolacją ochronną)
Przełącznik (typ)
Wbudowany włącznik / wyłącznik / przełącznik pozycyjny drzwi
Cable deflection via rear possible
Tak
Light cover
Tak
Rodzaj montażu oświetlenia
Wkręcana
Mocowanie na zatrzaski
Mocowanie na magnesy (akcesoria)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1000 V AC
Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą
500 V AC
Znamionowe napięcie izolacji
500 V DC/1s
Mounting distance clip/magnet
650 mm
Możliwości montażu
Profil poziomy TS od ramy dachu: bezpośrednio
Profil pionowy TS, SE, bezpośrednio
Profile SE przednie i tylne od ramy dachu: bezpośrednie
Profile SE boczne od ramy dachu: bezpośrednie
AE, CM, TP: z zestawem do mocowania magnesu
AE: z szyną do zabudowy wewnętrznej
Wskazówka
Przyłącze przełącznika pozycji drzwi możliwe przez 2-biegunowy łącznik wtykowy.
Uwaga dot. nr kat.
Kształtka kablowa możliwa nad stroną tylną
Wymiary
Szerokość: 705 mm
Wysokość: 59 mm
Głębokość: 24 mm
Zakres temperatury pracy
-15 °C...45 °C
OUT_RATED_CURRENT_110_60
0,149 ‐ 0,216 A
Prąd znamionowy
0,073 ‐ 0,127 A
Temperatura składowania
-20 °C...70 °C
Napięcie znamionowe robocze
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 20
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,6 kg
Masa brutto
0,62 kg
Numer taryfy celnej
94054990
EAN
4028177522749
ECLASS 8.0
27189241
Opis produktu
SZ Lampa kompaktowa, SxWxG: 705x59x24 mm, 14 W, 100–240 V, 50/60 Hz, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy, ENEC
Dokumentacja
Instrukcja obsługi