Łącznik mocowania do ściany do AX blacha stalowa, KX blacha stalowa, AX IT, EL

Numer artykułu: SZ 1590.010

Do mocowania obudów z blachy stalowej AX i KX.

Numer artykułu:
SZ 1590.010
Opis produktu
Do mocowania obudów z blachy stalowej AX i KX.
Korzyści
Bezpośrednie skręcanie od tyłu za pomocą śruby samogwintującej w przejściu obudowy
Materiał
Blacha stalowa, ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Odstęp od ściany
10 mm
Pasujący do
Typ obudowy: AX blacha stalowa
KX blacha stalowa
Type rating według UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Typ 12
Opak.
4 szt.
Waga netto
0,132 kg
Masa brutto
0,168 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Numer taryfy celnej
73182900
EAN
4028177938045
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
SZ Łącznik mocowania do ściany, do AX i KX, blacha stalowa, odstęp od ściany: 10 mm
Atesty
DNV-GL
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Load brochure