Ściana działowa do TS

Nr kat.: TS 8609260

Do odgrodzenia pojedynczych obszarów szafy. Dzięki symetrii systemu ramowego, ściana działowa może być stosowana także z tyłu.

Nr kat.:
TS 8609260
Opis produktu
Do odgrodzenia pojedynczych obszarów szafy. Okołobieżne podwójne krawędzie służą stabilności i uszczelnieniu. Dzięki symetrii ramy szafy, można montować ściany działowe także z tyłu przy odpowiednich wymiarach.
Zastosowania
Wycięcia w rogach i po bokach na połowie wysokości umożliwiają zastosowanie kątowników szeregujących i złączek także przy zamontowanej ścianie działowej.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do
Typ obudowy: TS 8
Wysokość: = 2.200 mm
Głębokość: = 600 mm
Możliwości montażu
Montaż odbywa się na zewnętrznym poziomie mocowania
Wewnętrzny poziom pozostaje wolny do dalszej zabudowy
Wskazówki dotyczace montażu
Ściana działowa może być zamontowana także z tyłu. Tym samym można np. wmontować falownik do odprowadzania ciepła z radiatorami na zewnątrz w ścianie działowej i ochraniać/osłaniać poprzez pokrywę.
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 54
Opak.
1 szt.
Waga netto
14,176 kg
Masa brutto
14,922 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177208773
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Opis produktu
TS Ściana działowa do TS, do WxG: 2200x600 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi