Ściana do zarządzania kablami do DK-TS

Numer artykułu: DK 7824.560

Ściana do prowadzenia okablowania do DK-TS. Uniwersalna pomoc do prowadzenia kabli w szafach sieciowych, w których występuje dużo kabli i przewodów.

Numer artykułu:
DK 7824.560
Opis produktu
Uniwersalna pomoc w prowadzeniu kabli w szafach sieciowych, w których nagromadzono duże ilości kabli i przewodów. Może być również wykorzystana jako ścianka grodziowa z możliwością rozrządu kabli. Poprzez mocowanie na wewnętrznym poziomie można prowadzić kable zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz - także w połączeniu ze ścianą boczną. Możliwość montażu: Bezpośrednio na wewnętrznym poziomie mocowań szaf TS 8. Do zewnętrznego poziomu mocowań systemowej szyny chassis.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Pokrywane proszkowo
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do
Typ obudowy: DK-TS
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
8,693 kg
Masa brutto
9,15 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177234246
ECLASS 8.0
27400604