Ściana boczna, przykręcana, blacha stalowa do TS, TS IT

Nr kat.: TS 8148235

Ściany boczne, przykręcane, blacha stalowa, do TS.

Nr kat.:
TS 8148235
Korzyści
Automatyczne wyrównanie potencjału i podwyższona ochrona EMC dzięki wspornikowi do części płaskiej z elementem kontaktowym
Prosty montaż dzięki uchwytom montażowym
Bolce uziemienia z powierzchnią kontaktową
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka
Wsporniki boków mogą być montowane od wnętrza szafy albo od strony zewnętrznej
Powierzchnia montażowa: Wymiar zewnętrzny – 100 mm
Pasujący do
Typ obudowy: TS
TS IT
Wysokość: 1.400 mm
Głębokość: 800 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
2 szt.
Waga netto
26,6 kg
Masa brutto
27,8 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177301054
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Opis produktu
TS Ściana boczna przykręcana, do TS, TS IT, do WxG: 1400x800 mm, blacha stalowa
Dokumentacja
Instrukcja obsługi