- Nr kat.:
- VX 5301.350
- Opis produktu
- Do zakotwienia szafy w podłodze, zwłaszcza gdy ze względu na ciężar szafa ma skłonność do przewracania się lub gdy nie może być połączona z szeregiem szaf.
- Materiał
- Blacha stalowa, ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówki dotyczace montażu
- Przestrzeń podłogowa musi być otwarta w punktach montażowych
- Do montażu wymagane są dodatkowe wiercenia w ramie
- Zestaw montażowy do przymocowania obudowy do podłogi zależy od właściwości podłoża i dlatego nie należy do zakresu dostawy
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,294 kg
- Masa brutto
- 0,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177952904
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
-
VX IT Kątownik mocujący do podłogi, blacha stalowa, ocynkowana, do VX, VX IT